chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M126E1LD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor protilehlého režimu (laserový vysílač)
M126E1LD
ID produktu 3052959
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Laserový vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
650
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
30000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 285,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M126E1LD
Celkem za položku
9 285,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu