chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SME312LPCQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem
SME312LPCQD
ID produktu 3053711
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 102,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SME312LPCQD
Celkem za položku
6 102,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu