chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SME312FQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
SME312FQD
ID produktu 3053714
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
skleněný světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 247,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SME312FQD
Celkem za položku
5 247,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu