chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M126E2LDQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor protilehlého režimu (laserový vysílač)
M126E2LDQ
ID produktu 3053801
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Laserový vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
650
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
30000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M126E2LDQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 845,00 Kč
Celkem za položku
9 845,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu