chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45VR3R | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q45VR3R
ID produktu 3053982
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.033
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45VR3R
60000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 864,00 Kč
Celkem za položku
4 864,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu