chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45VR3DQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
Q45VR3DQ
ID produktu 3054308
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.033
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
450
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
103 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45VR3DQ
450
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 158,00 Kč
Celkem za položku
5 158,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu