chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BW13DLQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
Q45BW13DLQ
ID produktu 3054320
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
1800
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 718,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BW13DLQ
Celkem za položku
5 718,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu