chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q453EQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q453EQ
ID produktu 3054328
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.033
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
103 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
60000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 449,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q453EQ
Celkem za položku
3 449,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu