chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS1AP5C20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VS1AP5C20
ID produktu 3055299
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Ohnisková vzdálenost
15
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP54
Vlnová délka (nm)
865
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 626,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS1AP5C20
Celkem za položku
3 626,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu