chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2RN5R | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
VS2RN5R
ID produktu 3055403
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 800,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2RN5R
Celkem za položku
2 800,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu