chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS1AP5CV20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VS1AP5CV20
ID produktu 3056498
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Ohnisková vzdálenost
15
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP54
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
20
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS1AP5CV20
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 626,00 Kč
Celkem za položku
3 626,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu