chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QMT42VP6FF750Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QMT42VP6FF750Q
ID produktu 3057371
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
750
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
42 mm x 18 mm x 76,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
750
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QMT42VP6FF750Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 725,00 Kč
Celkem za položku
8 725,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu