chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QMT42VP6FF1500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QMT42VP6FF1500
ID produktu 3057545
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
42 mm x 18 mm x 58 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QMT42VP6FF1500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 725,00 Kč
Celkem za položku
8 725,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu