chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R55FVGQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
R55FVGQ
ID produktu 3058011
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Druh provozu
skleněný světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Funkční princip
bezkontaktní, střední kontakt
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
97 mm x 30 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
525
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
zelená
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
R55FVGQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 929,00 Kč
Celkem za položku
7 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu