chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R55FVB | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
R55FVB
ID produktu 3058012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Druh provozu
skleněný světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
85,4 mm x 30 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
475
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
modrá
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 929,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
R55FVB
Celkem za položku
7 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu