chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R55FPBQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
R55FPBQ
ID produktu 3058026
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Funkční princip
bezkontaktní, střední kontakt
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
97 mm x 30 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
475
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
R55FPBQ
Klíčové vlastnosti
Barva světla
modrá
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 929,00 Kč
Celkem za položku
7 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu