chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2KAP5V | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor protilehlého režimu (vysílač/přijímač)
VS2KAP5V
ID produktu 3058222
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1200
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 598,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2KAP5V
Celkem za položku
4 598,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu