chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS25EVQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
VS25EVQ
ID produktu 3059161
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1200
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
1200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 476,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS25EVQ
Celkem za položku
2 476,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu