chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SL10VB6VYQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Slot Sensor
SL10VB6VYQ
ID produktu 3060368
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.6
Funkce
Vidlicový senzor
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Vidlice
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Vidlicový senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
10
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SL10VB6VYQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 569,00 Kč
Celkem za položku
4 569,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu