chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLE10B6VY | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Slot Sensor
SLE10B6VY
ID produktu 3060382
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3.3
Funkce
Vidlicový senzor
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Vidlice
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Vidlicový senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
10
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SLE10B6VY
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 070,00 Kč
Celkem za položku
5 070,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu