chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6LVQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
QS18VN6LVQ
ID produktu 3061634
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
6500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6LVQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu