chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6DB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
QS18VN6DB
ID produktu 3061663
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
450
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
450
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6DB
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu