chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6RB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS18VN6RB
ID produktu 3061669
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6RB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 564,00 Kč
Celkem za položku
2 564,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu