chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS186EBQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
QS186EBQ
ID produktu 3061676
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS186EBQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 152,00 Kč
Celkem za položku
2 152,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu