chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2AP5CV30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VS2AP5CV30
ID produktu 3061749
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Ohnisková vzdálenost
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 508,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2AP5CV30
Celkem za položku
3 508,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu