chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D10DNFPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D10DNFPQ
ID produktu 3062380
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
10 287,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
D10DNFPQ
Celkem za položku
10 287,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu