chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS3RP5XLPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
VS3RP5XLPQ
ID produktu 3062626
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
250
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
16,6 mm x 9 mm x 25,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
250
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS3RP5XLPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 657,00 Kč
Celkem za položku
4 657,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu