chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q60BB6AF2000 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q60BB6AF2000
ID produktu 3063000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Nastavení šroubu, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
60 mm x 25 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q60BB6AF2000
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 634,00 Kč
Celkem za položku
7 634,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu