chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2RP5CV30Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VS2RP5CV30Q
ID produktu 3063081
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Ohnisková vzdálenost
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
30
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2RP5CV30Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 127,00 Kč
Celkem za položku
4 127,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu