chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS1AP5C10Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VS1AP5C10Q
ID produktu 3063086
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Ohnisková vzdálenost
10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP54
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
865
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
10
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS1AP5C10Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 274,00 Kč
Celkem za položku
4 274,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu