chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2RN5RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
VS2RN5RQ
ID produktu 3063098
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2RN5RQ
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu