chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS2KAP5VQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor protilehlého režimu (vysílač/přijímač)
VS2KAP5VQ
ID produktu 3063100
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1200
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1200
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS2KAP5VQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 718,00 Kč
Celkem za položku
5 718,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu