chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D10UNFP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D10UNFP
ID produktu 3063992
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP50
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
D10UNFP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
12 793,00 Kč
Celkem za položku
12 793,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu