chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SME312DV | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
SME312DV
ID produktu 3064083
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1100
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 659,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SME312DV
Celkem za položku
5 659,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu