chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6CV15Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Konvergentní senzor
QS18VP6CV15Q5
ID produktu 3064482
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
16
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
16
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
33,2 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
16
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6CV15Q5
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu