chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D10DPFPG | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D10DPFPG
ID produktu 3064564
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP50
Vlnová délka (nm)
525
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
D10DPFPG
Klíčové vlastnosti
Barva světla
zelená
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
10 287,00 Kč
Celkem za položku
10 287,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu