chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS18VP6RQ5
ID produktu 3064584
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 948,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6RQ5
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
20000
Celkem za položku
2 948,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu