chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LT3PUQ
ID produktu 3065507
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
51 907,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LT3PUQ
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser, Vstup učení
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
658
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
5000
Celkem za položku
51 907,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu