chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LT3NIQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LT3NIQ
ID produktu 3065510
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser, Vstup učení
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
658
Výstupní funkce
NPN/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LT3NIQ
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN/analogový výstup
Max. dosah
5000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
51 907,00 Kč
Celkem za položku
51 907,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu