chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LT3PI W/30
ID produktu 3065515
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
64 386,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LT3PI W/30
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser, Vstup učení
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
658
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
5000
Celkem za položku
64 386,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu