chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6LPQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
QS18VP6LPQ7
ID produktu 3066430
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6LPQ7
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu