chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6RBQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS18VP6RBQ7
ID produktu 3066440
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,7 mm x 15 mm x 41,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6RBQ7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 564,00 Kč
Celkem za položku
2 564,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu