chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6WQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
QS18VP6WQ7
ID produktu 3066442
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
divergentní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
21,1 mm x 15 mm x 41,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6WQ7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu