chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6FPQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
QS18VP6FPQ8
ID produktu 3066468
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Senzor pro světlovody
Funkční princip
bezkontaktní, střední kontakt
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,5 mm x 15 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6FPQ8
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu