chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LT3NILV | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní laserová závora (měření času)
LT3NILV
ID produktu 3067282
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
50000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser, Vstup učení
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
658
Výstupní funkce
NPN/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NPN/analogový výstup
Max. dosah
50000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
41 792,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LT3NILV
Celkem za položku
41 792,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu