chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EP6DQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
QS18EP6DQ5
ID produktu 3069211
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
800
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
800
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EP6DQ5
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu