chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q60VR3AFV1000Q1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q60VR3AFV1000Q1
ID produktu 3070095
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Nastavení šroubu
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
60 mm x 25 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Vlnová délka (nm)
665
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q60VR3AFV1000Q1
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 636,00 Kč
Celkem za položku
8 636,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu