chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS186LE12Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový vysílač
QS186LE12Q5
ID produktu 3071332
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Laserový vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS186LE12Q5
Max. dosah
15000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 537,00 Kč
Celkem za položku
3 537,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu