chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30EXQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
QS30EXQ
ID produktu 3071561
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
213000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
875
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30EXQ
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
213000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 335,00 Kč
Celkem za položku
5 335,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu