chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6FF100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS18VN6FF100
ID produktu 3071639
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6FF100
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 242,00 Kč
Celkem za položku
3 242,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu